Monture : série BH
Roue : série SVS
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BH-SVS 65K |
BH-SVS 80K |
BH-SVS 100K-1 |
BH-SVS 100K-3 |
BH-SVS 127K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.15 € | 1 | 5 jours | 485,01 à 750,00 | - | 100 | 85 | 97 | 1398 | 65 | 40 | 700 | 700 | ||
96.72 € | 1 | 5 jours | 485,01 à 750,00 | - | 100 | 85 | 120 | 1964 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
136.88 € | 1 | 7 jours | 485,01 à 750,00 | Conductivité | 100 | 85 | 140 | 2800 | 100 | 40 | 700 | - | ||
158.52 € | 1 | 7 jours | 485,01 à 750,00 | - | 140 | 110 | 140 | 3009 | 100 | 40 | 700 | - | ||
214.70 € | 1 | 7 jours | 750.01 ou plus | - | 140 | 110 | 170 | 5730 | 125 | 55 | 900 | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 295 | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diam. de roue D(Ø) | 250 | Largeur de roue B(mm) | 60 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: acier d’amélioration | Matériau | métal | Type de produit | roulette fixe |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 190–230 HB |
Couleur de la bande de roulement | argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 120 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles