Référence fabricant: BH-V 252R-EL
Marque: BLICKLE
Prix: 193.93 €
Délai de livraison: 7 jours
Hauteur de montage H: 295 mm
Diam. de roue D: 250 Ø
Largeur de roue B: 60 mm
Poids: 4800 g
Couleur de la bande de roulement: noir
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BH-V 252R-EL
Référence pièce
|
---|
BH-V 252R-EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.93 € | 1 | 7 jours | 295 | 250 | 60 | 4800 | noir | no | no |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 220,01 à 320,00 | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Type de roulement | roulement à rouleaux |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier | Matériau | Caoutchouc | Type de produit | roulette fixe |
Hauteur totale(mm) | 295 | Diamètre de roue(mm) | 250 | Largeur de roue(mm) | 60 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 80 Shore A |
résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -25 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 295 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-V, le numéro d'article est le suivant: BH-V 252R-EL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-V 252R-EL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Poids(g)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BH-V 252R |
BH-V 252R-EL-FA |
BH-V 252R-FA |
BH-V 252R-SG |
BH-V 252R-SG-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.31 € | 1 | 5 jours | 295 | 250 | 60 | 5435 | noir | no | no | ||
206.38 € | 1 | 23 jours | 295 | 250 | 60 | 5002 | noir | no | no | ||
136.77 € | 1 | 23 jours | 120 | 80 | 40 | 5674 | noir | no | no | ||
176.20 € | 1 | 7 jours | 295 | 250 | 60 | 5077 | gris | oui | oui | ||
188.65 € | 1 | 23 jours | 295 | 250 | 60 | 5358 | gris | oui | oui |