Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-VWPP

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-VWPP
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en matière synthétique

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série VWPP

  • bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur noir (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
  • alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-VWPP 250G
BH-VWPP 250R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Poids
(g)

140.81 €

1 7 jours 190150moyeu lisse3790

151.49 €

1 7 jours 235200roulement à rouleaux3760

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Largeur de roue B(mm) 50 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Hauteur totale(mm) 295 Diamètre de roue(mm) 250
Largeur de roue(mm) 60 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 50 Shore A Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -25
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 160

Assistance technique