Monture : série BI
Roue : série G
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BI-G 80G |
BI-G 100G |
BI-G 100IK |
BI-G 125G |
BI-G 125IK |
BI-G 150G |
BI-G 150IK |
BI-G 200G |
BI-G 200IK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance max. à la température (°C) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.83 € | 1 | 7 jours | 155 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | moyeu lisse | 102 | 810 | 80 | 25 | 600 | -100 | 250 | ||
41.74 € | 1 | 7 jours | 235 | 220,01 à 320,00 | Résistance à la chaleur | 100 | 85 | 200 | 50 | moyeu lisse | 125 | 1386 | 100 | 35 | 600 | -100 | 250 | ||
79.43 € | 1 | 7 jours | 102 | 220,01 à 320,00 | Résistance à la chaleur | 100 | 85 | 80 | 25 | roulement à billes | 125 | 1568 | 100 | 35 | 300 | -30 | 250 | ||
49.11 € | 1 | 5 jours | 130 | 220,01 à 320,00 | Résistance à la chaleur | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | 150 | 1982 | 125 | 35 | 600 | -100 | 250 | ||
99.13 € | 1 | 7 jours | 130 | 220,01 à 320,00 | Résistance à la chaleur | 100 | 85 | 100 | 35 | roulement à billes | 150 | 2133 | 125 | 35 | 300 | -30 | 250 | ||
80.18 € | 1 | 7 jours | 155 | 320,01 à 485,00 | Résistance à la chaleur | 140 | 110 | 125 | 35 | moyeu lisse | 190 | 3684 | 150 | 50 | 600 | -100 | 400 | ||
131.53 € | 1 | 7 jours | 155 | 320,01 à 485,00 | Résistance à la chaleur | 140 | 110 | 125 | 35 | roulement à billes | 190 | 3974 | 150 | 50 | 300 | -30 | 400 | ||
100.47 € | 1 | 7 jours | 130 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | moyeu lisse | 235 | 5320 | 200 | 50 | 600 | -100 | 400 | ||
151.53 € | 1 | 7 jours | 130 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | roulement à billes | 235 | 5414 | 200 | 50 | 300 | -30 | 400 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Autres | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | métal | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 180–220 HB | Couleur de la bande de roulement | argent |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | no |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance max. à la température(°C)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles