Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-ALBS (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-ALBS
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en aluminium

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série ALBS

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-ALBS 82K
BK-ALBS 100K-1
BK-ALBS 100K-3
BK-ALBS 125K-1
BK-ALBS 125K-1-CO
BK-ALBS 125K-3
BK-ALBS 125K-3-CO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

82.20 €

1 5 jours 220,01 à 320,00-1008511070080230

89.46 €

1 5 jours 220,01 à 320,00-10085130846100320

92.10 €

1 7 jours 220,01 à 320,00Conductivité140110130967100320

99.55 €

1 5 jours 320,01 à 485,00-100851551027125350

103.00 €

1 7 jours 320,01 à 485,00Antistatique100851551014125350

107.00 €

1 5 jours 320,01 à 485,00-1401101551167125350

110.45 €

1 7 jours 320,01 à 485,00Conductivité1401101551144125350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 130 Matériau de la roue Aluminium
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 40 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique