Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-ALEV

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-ALEV
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-ALEV 100K-1
BK-ALEV 100K-1-EL
BK-ALEV 100K-1-SG
BK-ALEV 100K-1-SG-AS
BK-ALEV 100K-3
BK-ALEV 100K-3-EL
BK-ALEV 100K-3-SG
BK-ALEV 100K-3-SG-AS
BK-ALEV 125K-1
BK-ALEV 125K-1-EL
BK-ALEV 125K-1-SG
BK-ALEV 125K-1-SG-AS
BK-ALEV 125K-3
BK-ALEV 125K-3-EL
BK-ALEV 125K-3-SG
BK-ALEV 125K-3-SG-AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

57.30 €

1 5 jours 130140,01 à 220,00Antistatique1008510013086310065 Shore Anoirnono200

65.15 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-1008512513086010071 Shore Anoirnono200

58.79 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Conductivité1008512513087010065 Shore Agrisouioui200

66.00 €

1 23 jours 155140,01 à 220,00-1008512513087110065 Shore Agrisouioui200

59.93 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Antistatique14011012513098610065 Shore Anoirnono200

67.78 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-14011012513097610071 Shore Anoirnono200

61.42 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Conductivité14011012513098710065 Shore Agrisouioui200

68.63 €

1 23 jours 155140,01 à 220,00-14011012513097610065 Shore Agrisouioui200

62.03 €

1 5 jours 155220,01 à 320,00Antistatique10085125155103612565 Shore Anoirnono250

70.45 €

1 7 jours 130220,01 à 320,00-10085100155103212571 Shore Anoirnono250

63.51 €

1 7 jours 130220,01 à 320,00Antistatique10085100155104912565 Shore Agrisouioui250

74.53 €

1 23 jours 130220,01 à 320,00-10085100155105912565 Shore Agrisouioui250

69.47 €

1 7 jours 130220,01 à 320,00Antistatique140110100155115112565 Shore Anoirnono250

77.90 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00-140110125155116912571 Shore Anoirnono250

70.95 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique140110125155117812565 Shore Agrisouioui250

81.97 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00-140110125155119012565 Shore Agrisouioui250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Largeur de roue B(mm) 40
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique