Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-ALTH (BK-ALTH 80K)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-ALTH BK-ALTH 80K

Détails du produit:

Référence fabricant: BK-ALTH 80K

Marque: BLICKLE

Prix: 63.75

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 155 mm

Plage de charge: 140,01 à 220,00 daN

Caractéristiques des roues: -

Longueur de la plaque L: 100 mm

Largeur de la plaque W: 85 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BK-ALTH 80K

Référence pièce
BK-ALTH 80K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

63.75 €

1 5 jours 155140,01 à 220,00-10085125351106578030brun clair200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-ALTH, le numéro d'article est le suivant: BK-ALTH 80K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BK-ALTH 80K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BK-ALTH 100K-1-AS
BK-ALTH 100K-3
BK-ALTH 100K-3-AS
BK-ALTH 125K-1
BK-ALTH 125K-1-AS
BK-ALTH 80K-AS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

96.27 €

1 7 jours 155320,01 à 485,00-100851254013083510040gris350

78.75 €

1 5 jours 155320,01 à 485,00Antistatique1401101254013098210040brun clair350

98.90 €

1 7 jours 155320,01 à 485,00Antistatique1401101254013093610040gris350

79.93 €

1 5 jours 155320,01 à 485,00-1008512540155101612540brun clair350

100.98 €

1 7 jours 110320,01 à 485,00-100858030155101312540gris350

83.13 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-10085125351106598030gris200

Assistance technique