Monture : série BKPA
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BKPA-PATH 80G |
BKPA-PATH 80KF |
BKPA-PATH 80KF-ELS |
BKPA-PATH 101G |
BKPA-PATH 101KF |
BKPA-PATH 101KF-ELS |
BKPA-PATH 126G |
BKPA-PATH 126KF |
BKPA-PATH 126KF-ELS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.33 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 185 | - | 150 | 32 | moyeu lisse | 111 | 384 | 80 | -25 | 120 | ||
26.38 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 111 | - | 80 | 32 | roulement à billes (C) | 111 | 428 | 80 | -20 | 120 | ||
39.86 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 136 | - | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 111 | 430 | 80 | -20 | 100 | ||
25.10 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 111 | - | 80 | 32 | moyeu lisse | 136 | 461 | 100 | -25 | 120 | ||
31.78 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 111 | Conductivité | 80 | 32 | roulement à billes (C) | 136 | 514 | 100 | -20 | 120 | ||
48.75 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 136 | - | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 136 | 520 | 100 | -20 | 120 | ||
33.00 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 136 | - | 100 | 30 | moyeu lisse | 161 | 552 | 125 | -25 | 120 | ||
35.40 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 161 | - | 125 | 32 | roulement à billes (C) | 161 | 615 | 125 | -20 | 120 | ||
57.40 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 161 | - | 125 | 30 | roulement à billes (C) | 161 | 622 | 125 | -20 | 120 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 66 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane |
Type de produit | roulette fixe | Largeur de roue(mm) | 32 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles