Roulette d’appareil fixe, série BKPA-POA

Roulette d’appareil fixe, série BKPA-POA
Roulette d’appareil fixe avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série BKPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKPA-POA 80G
BKPA-POA 100G
BKPA-POA 100K
BKPA-POA 125G
BKPA-POA 125K
BKPA-POA 150G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

17.58 €

1 7 jours 155-125moyeu lisse1113528032-25120

18.61 €

1 7 jours 161-125moyeu lisse13640410032-25120

29.22 €

1 7 jours 130-100roulement à billes (C)13646210030-20120

23.73 €

1 7 jours 130Conductivité100moyeu lisse16147812532-25120

32.78 €

1 7 jours 130-100roulement à billes (C)16153412530-20120

46.95 €

1 7 jours 130Conductivité100moyeu lisse18562415032-25110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 90 Largeur de la plaque W(mm) 66 Largeur de roue B(mm) 32
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique