Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-PATH (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-PATH
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-PATH 80G
BK-PATH 80KF
BK-PATH 80KF-ELS
BK-PATH 100KF-1
BK-PATH 100KF-1-ELS
BK-PATH 100KF-3
BK-PATH 100KF-3-ELS
BK-PATH 125KF-1
BK-PATH 125KF-1-ELS
BK-PATH 125KF-3
BK-PATH 125KF-3-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

24.48 €

1 7 jours 161140,01 à 220,00-10085125moyeu lisse11050180gris foncé-25150

28.50 €

1 7 jours 161140,01 à 220,00Conductivité10085125roulement à billes (C)11053280gris-20150

40.88 €

1 7 jours 16180,01 à 140,00-10085125roulement à billes (C)11053880gris foncé-20100

38.75 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Conductivité10085125roulement à billes (C)130622100gris foncé-20200

54.63 €

1 7 jours 11080,01 à 140,00-1008580roulement à billes (C)130634100gris foncé-20130

41.38 €

1 7 jours 110140,01 à 220,00-14011080roulement à billes (C)130728100gris foncé-20200

57.26 €

1 7 jours 11080,01 à 140,00Conductivité14011080roulement à billes (C)130732100gris foncé-20130

37.95 €

1 5 jours 136220,01 à 320,00-10085100roulement à billes (C)155736125gris foncé-20250

58.85 €

1 7 jours 136140,01 à 220,00Conductivité10085100roulement à billes (C)155736125gris foncé-20160

45.38 €

1 7 jours 136220,01 à 320,00-140110100roulement à billes (C)155864125gris foncé-20250

66.28 €

1 7 jours 136140,01 à 220,00Conductivité140110100roulement à billes (C)155873125gris foncé-20160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Largeur de roue B(mm) 32
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique