Roulette d’appareil fixe, série BKPA-TPA

Roulette d’appareil fixe, série BKPA-TPA
Roulette d’appareil fixe avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série BKPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKPA-TPA 80G
BKPA-TPA 80G-ELS
BKPA-TPA 80KF
BKPA-TPA 80KF-ELS
BKPA-TPA 101G
BKPA-TPA 101G-ELS
BKPA-TPA 101KF
BKPA-TPA 101KF-ELS
BKPA-TPA 126G
BKPA-TPA 126G-ELS
BKPA-TPA 126KF
BKPA-TPA 126KF-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la jante Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

18.48 €

1 5 jours 13680,01 à 140,00Conductivité10032moyeu lisse11135580gris argent100

26.30 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00Conductivité10032moyeu lisse11136880noir65

22.93 €

1 5 jours 13680,01 à 140,00-10032roulement à billes (C)11140180gris argent100

30.75 €

1 7 jours 16135.01 à 80.00-12525roulement à billes (C)11140680noir65

20.19 €

1 5 jours 16180,01 à 140,00Conductivité12532moyeu lisse136424100gris argent110

30.83 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8032moyeu lisse136438100noir70

26.45 €

1 5 jours 11180,01 à 140,00Conductivité8032roulement à billes (C)136476100gris argent110

37.10 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8032roulement à billes (C)136484100noir70

22.85 €

1 5 jours 11180,01 à 140,00Conductivité8032moyeu lisse161508125gris argent120

33.95 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00-10032moyeu lisse161518125noir80

29.04 €

1 5 jours 13680,01 à 140,00-10032roulement à billes (C)161571125gris argent120

40.12 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00-10032roulement à billes (C)161574125noir80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 90
Largeur de la plaque W(mm) 66 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique