Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-PO

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-PO
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-PO 75G
BK-PO 75G-FA
BK-PO 75R
BK-PO 75R-FA
BK-PO 75XR
BK-PO 75XR-FA
BK-PO 82G
BK-PO 82G-FA
BK-PO 82K
BK-PO 82KA-FA
BK-PO 82R
BK-PO 82R-FA
BK-PO 82XR
BK-PO 82XR-FA
BK-PO 100G-1
BK-PO 100G-1-ELS
BK-PO 100G-1-ELS-FA
BK-PO 100G-1-FA
BK-PO 100G-3
BK-PO 100G-3-ELS
BK-PO 100G-3-ELS-FA
BK-PO 100G-3-FA
BK-PO 100KA-1
BK-PO 100KA-1-ELS
BK-PO 100KA-1-ELS-FA
BK-PO 100KA-1-FA
BK-PO 100KA-3
BK-PO 100KA-3-ELS
BK-PO 100KA-3-ELS-FA
BK-PO 100KA-3-FA
BK-PO 100R-1
BK-PO 100R-1-FA
BK-PO 100R-3
BK-PO 100R-3-FA
BK-PO 100XR-1
BK-PO 100XR-1-FA
BK-PO 100XR-3
BK-PO 100XR-3-FA
BK-PO 125G-1
BK-PO 125G-1-ELS
BK-PO 125G-1-ELS-FA
BK-PO 125G-1-FA
BK-PO 125G-3
BK-PO 125G-3-ELS
BK-PO 125G-3-ELS-FA
BK-PO 125G-3-FA
BK-PO 125KA-1
BK-PO 125KA-1-ELS
BK-PO 125KA-1-ELS-FA
BK-PO 125KA-1-FA
BK-PO 125KA-3
BK-PO 125KA-3-ELS
BK-PO 125KA-3-ELS-FA
BK-PO 125KA-3-FA
BK-PO 125R-1
BK-PO 125R-1-FA
BK-PO 125R-3
BK-PO 125R-3-FA
BK-PO 125XR-1
BK-PO 125XR-1-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

19.91 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037moyeu lisse1084527532blanc naturelblanc naturel-25200

26.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037moyeu lisse1084747532blanc naturelblanc naturel-25200

27.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleaux1084827532blanc naturelblanc naturel-25200

34.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleaux1085207532blanc naturelblanc naturel-25200

30.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleaux1084837532blanc naturelblanc naturel-25200

37.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleaux1085217532blanc naturelblanc naturel-25200

24.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00-100858040moyeu lisse1105148037blanc naturelblanc naturel-25230

31.83 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032moyeu lisse1105548037blanc naturelblanc naturel-25230

40.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197220,01 à 320,00-1008515050roulement à billes1105948037blanc naturelblanc naturel-20250

47.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à billes1106348037blanc naturelblanc naturel-20250

34.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleaux1105568037blanc naturelblanc naturel-25230

41.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleaux1105968037blanc naturelblanc naturel-25230

38.18 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleaux1105608037blanc naturelblanc naturel-25230

45.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleaux1106008037blanc naturelblanc naturel-25230

32.77 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisse13055910037blanc naturelblanc naturel-25280

48.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisse13055610037grisgris-25280

57.11 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisse13065210037grisgris-25280

41.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisse13064210037blanc naturelblanc naturel-25280

35.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisse13067210037blanc naturelblanc naturel-25280

50.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisse13067710037grisgris-25280

59.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisse13076210037grisgris-25280

44.19 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisse13059010037blanc naturelblanc naturel-25280

37.07 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037roulement à billes (C)13059410037blanc naturelblanc naturel-20280

52.65 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037roulement à billes (C)13057810037grisgris-20280

61.42 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037roulement à billes (C)13067310037grisgris-20280

45.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037roulement à billes (C)13066210037blanc naturelblanc naturel-20280

39.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-14011010037roulement à billes (C)13069710037blanc naturelblanc naturel-20280

55.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-14011010037roulement à billes (C)13069710037grisgris-20280

64.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-14011010037roulement à billes (C)13079210037grisgris-20280

48.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-14011010037roulement à billes (C)13078310037blanc naturelblanc naturel-20280

35.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037roulement à rouleaux13058010037blanc naturelblanc naturel-25280

44.19 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à rouleaux13067610037blanc naturelblanc naturel-25280

38.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00Conductivité14011012540roulement à rouleaux13070210037blanc naturelblanc naturel-25280

46.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00Conductivité14011012540roulement à rouleaux13061810037blanc naturelblanc naturel-25280

39.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à rouleaux13058810037blanc naturelblanc naturel-25280

47.92 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à rouleaux13067610037blanc naturelblanc naturel-25280

41.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00Conductivité14011012540roulement à rouleaux13070710037blanc naturelblanc naturel-25280

50.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00Conductivité14011012540roulement à rouleaux13078310037blanc naturelblanc naturel-25280

32.35 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse15566212540blanc naturelblanc naturel-25300

51.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse15568812540grisgris-25300

60.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00Conductivité1008512540moyeu lisse15587612540grisgris-25300

42.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00Conductivité1008512540moyeu lisse15583612540blanc naturelblanc naturel-25300

39.79 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540moyeu lisse15578012540blanc naturelblanc naturel-25300

58.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540moyeu lisse15581212540grisgris-25300

68.23 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00Conductivité14011012540moyeu lisse15599912540grisgris-25300

49.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00Conductivité14011012540moyeu lisse15596712540blanc naturelblanc naturel-25300

38.92 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15569112540blanc naturelblanc naturel-20300

57.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15568812540grisgris-20300

67.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15587212540grisgris-20300

48.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15584912540blanc naturelblanc naturel-20300

46.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540roulement à billes (C)15580712540blanc naturelblanc naturel-20300

65.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540roulement à billes (C)15580812540grisgris-20300

74.79 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540roulement à billes (C)15599012540grisgris-20300

56.04 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540roulement à billes (C)15599012540blanc naturelblanc naturel-20300

36.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à rouleaux15570412540blanc naturelblanc naturel-25300

46.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation108220,01 à 320,00-100857532roulement à rouleaux15586712540blanc naturelblanc naturel-25300

44.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation108220,01 à 320,00-1401107532roulement à rouleaux15582212540blanc naturelblanc naturel-25300

53.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation108220,01 à 320,00-1401107532roulement à rouleaux15599012540blanc naturelblanc naturel-25300

40.46 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation108220,01 à 320,00-100857532roulement à rouleaux15570312540blanc naturelblanc naturel-25300

50.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation108220,01 à 320,00-100857532roulement à rouleaux15585412540blanc naturelblanc naturel-25300

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique