Monture : série B
Roue : série POES
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BK-POES 80KF-SG
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 130 | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 |
Diam. de roue D(Ø) | 100 | Largeur de roue B(mm) | 32 | Type de roulement | roulement à billes (C) |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Caoutchouc | Type de produit | roulette fixe |
Hauteur totale(mm) | 110 | Poids(g) | 567 | Diamètre de roue(mm) | 80 |
Largeur de roue(mm) | 40 | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 55 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 110 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POES, le numéro d'article est le suivant: BK-POES 80KF-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BK-POES 80KF-SG.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles