Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POH

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POH
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POH

  • polyamide hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur naturelle

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +170 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +200 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +170 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-POH 102G-1
BK-POH 102HK-1
BK-POH 125G-1
BK-POH 125HK-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

41.43 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00Résistance à la chaleur12540moyeu lisse13062610038300

61.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-10035roulement à billes13078510038300

39.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,00-10035moyeu lisse15576112540350

67.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,00-10035roulement à billes15589412540350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 85 Shore D Couleur de la bande de roulement naturelle Couleur de la jante naturelle
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 170 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique