Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POHI (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POHI
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POHI

  • thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-POHI 102G-1
BK-POHI 102HK-1
BK-POHI 125G-1
BK-POHI 125HK-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

48.05 €

1 7 jours 220,01 à 320,00moyeu lisse13066510038250

67.20 €

1 7 jours 220,01 à 320,00roulement à billes13077610038250

51.84 €

1 7 jours 220,01 à 320,00moyeu lisse15584612540300

76.68 €

1 7 jours 320,01 à 485,00roulement à billes15593812540350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 130 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue B(mm) 35 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 85 Shore D Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris foncé
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 250 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique