Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKPXA-PO

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKPXA-PO
Roulette d’appareil fixe en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série BKPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKPXA-PO 80G
BKPXA-PO 101G
BKPXA-PO 126G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques des roues Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)

46.24 €

1 7 jours Conductivité11132880

49.62 €

1 7 jours -136376100

64.12 €

1 7 jours -161462125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 161 Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 90 Largeur de la plaque W(mm) 66
Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 32 Type de roulement moyeu lisse
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25
Capacité de charge à 3 km/h(kg) 120

Assistance technique