Inscription
Configurer
  • Hauteur de montage H(mm)
  • Plage de charge(daN)
  • Caractéristiques des roues
  • Diam. de roue D(Ø)
  • Hauteur totale(mm)
  • Poids(g)
  • Diamètre de roue(mm)
  • Largeur de roue(mm)
  • Capacité de charge à 3 km/h(kg)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 7 jours ouvrables

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKPXA-VPA

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Hauteur de montage H

(mm)

Plage de charge

(daN)

Caractéristiques des roues

Diam. de roue D

(Ø)

Hauteur totale

(mm)

Poids

(g)

Diamètre de roue

(mm)

Largeur de roue

(mm)

Capacité de charge à 3 km/h

(kg)

Quantité minimale de commande
108
35.01 à 80.00
-
80
111
352
80
25
80
1 pièces
158
80,01 à 140,00
-
125
136
504
100
32
110
1 pièces
158
80,01 à 140,00
-
125
161
580
125
25
100
1 pièces
158
80,01 à 140,00
Conductivité
125
161
640
125
32
120
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
46.00 €
( 54.74 € )
7 jours ouvrables
52.07 €
( 61.96 € )
7 jours ouvrables
62.84 €
( 74.78 € )
7 jours ouvrables
63.67 €
( 75.77 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Roulette d’appareil fixe en acier inox avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série BKPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C