Roulette d’appareil fixe, série BKRA-POA

Roulette d’appareil fixe, série BKRA-POA
Roulette d’appareil fixe avec trou central, roue en polyamide

Monture : série BKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKRA-POA 80G
BKRA-POA 100G
BKRA-POA 100K
BKRA-POA 125G
BKRA-POA 125K
BKRA-POA 150G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

14.32 €

1 7 jours 158-125moyeu lisse1082708032-25120

15.70 €

1 7 jours 158-125moyeu lisse13331310032-25120

26.45 €

1 7 jours 133-100roulement à billes (C)13337110030-20120

21.05 €

1 7 jours 133Conductivité100moyeu lisse15837612532-25120

30.23 €

1 7 jours 133-100roulement à billes (C)15843612530-20120

29.62 €

1 7 jours 133Conductivité100moyeu lisse18248815032-25110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique