Roulette d’appareil fixe, série BKRA-TPA

Roulette d’appareil fixe, série BKRA-TPA
Roulette d’appareil fixe avec trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série BKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKRA-TPA 80G
BKRA-TPA 80G-ELS
BKRA-TPA 80KF
BKRA-TPA 80KF-ELS
BKRA-TPA 101G
BKRA-TPA 101G-ELS
BKRA-TPA 101KF
BKRA-TPA 101KF-ELS
BKRA-TPA 126G
BKRA-TPA 126G-ELS
BKRA-TPA 126KF
BKRA-TPA 126KF-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la jante Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

15.21 €

1 5 jours 13380,01 à 140,00Conductivité10032moyeu lisse10827480gris argent100

23.03 €

1 7 jours 13335.01 à 80.00Conductivité10032moyeu lisse10828980noir65

19.80 €

1 5 jours 13380,01 à 140,00-10032roulement à billes (C)10831780gris argent100

27.61 €

1 7 jours 15835.01 à 80.00-12525roulement à billes (C)10832680noir65

17.27 €

1 7 jours 15880,01 à 140,00Conductivité12532moyeu lisse133336100gris argent110

27.91 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8032moyeu lisse133346100noir70

23.68 €

1 5 jours 10880,01 à 140,00Conductivité8032roulement à billes (C)133385100gris argent110

34.32 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8032roulement à billes (C)133394100noir70

20.17 €

1 5 jours 10880,01 à 140,00Conductivité8032moyeu lisse158411125gris argent120

31.25 €

1 7 jours 13335.01 à 80.00-10032moyeu lisse158429125noir80

26.49 €

1 5 jours 13380,01 à 140,00-10032roulement à billes (C)158461125gris argent120

37.57 €

1 7 jours 13335.01 à 80.00-10032roulement à billes (C)158474125noir80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 32
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 85 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique