Monture : série BKRA
Roue : série VPA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Matériau (détails) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 1 | 7 jours | 130 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 30 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 108 | 299 | 80 | 25 | gris | oui | oui | 80 | ||
21.62 € | 1 | 7 jours | 130 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 30 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 108 | 317 | 80 | 25 | gris | oui | oui | 80 | ||
20.24 € | 1 | 5 jours | 130 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 30 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 108 | 353 | 80 | 25 | gris | oui | oui | 80 | ||
25.03 € | 1 | 7 jours | 130 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 30 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 108 | 334 | 80 | 25 | noir | no | no | 60 | ||
30.08 € | 1 | 7 jours | 130 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 30 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 108 | 347 | 80 | 25 | noir | no | no | 60 | ||
25.28 € | 1 | 7 jours | 130 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 30 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 108 | 362 | 80 | 25 | gris | oui | oui | 80 | ||
20.81 € | 1 | 7 jours | 158 | 80,01 à 140,00 | - | 125 | 25 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 133 | 436 | 100 | 32 | gris | oui | oui | 110 | ||
26.65 € | 1 | 7 jours | 158 | 80,01 à 140,00 | - | 125 | 25 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 133 | 462 | 100 | 32 | gris | oui | oui | 110 | ||
24.45 € | 1 | 5 jours | 158 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 125 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 133 | 494 | 100 | 32 | gris | oui | oui | 110 | ||
31.25 € | 1 | 7 jours | 158 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 125 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 133 | 452 | 100 | 32 | noir | no | no | 80 | ||
37.08 € | 1 | 7 jours | 158 | 35.01 à 80.00 | - | 125 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 133 | 485 | 100 | 32 | noir | no | no | 80 | ||
30.30 € | 1 | 7 jours | 158 | 80,01 à 140,00 | - | 125 | 32 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 133 | 508 | 100 | 32 | gris | oui | oui | 110 | ||
24.92 € | 1 | 7 jours | 158 | 80,01 à 140,00 | - | 125 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 158 | 490 | 125 | 25 | gris | oui | oui | 100 | ||
30.75 € | 1 | 7 jours | 158 | 80,01 à 140,00 | - | 125 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 158 | 535 | 125 | 25 | gris | oui | oui | 100 | ||
28.23 € | 1 | 7 jours | 158 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 125 | 32 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 158 | 541 | 125 | 25 | gris | oui | oui | 100 | ||
35.65 € | 1 | 7 jours | 158 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 125 | 32 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 158 | 500 | 125 | 25 | noir | no | no | 75 | ||
41.48 € | 1 | 7 jours | 158 | 35.01 à 80.00 | - | 125 | 32 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 158 | 549 | 125 | 25 | noir | no | no | 75 | ||
34.06 € | 1 | 7 jours | 182 | 80,01 à 140,00 | - | 150 | 30 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 158 | 584 | 125 | 25 | gris | oui | oui | 100 | ||
25.75 € | 1 | 7 jours | 182 | 80,01 à 140,00 | - | 150 | 30 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 158 | 552 | 125 | 32 | gris | oui | oui | 120 | ||
31.58 € | 1 | 7 jours | 182 | 80,01 à 140,00 | - | 150 | 30 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 158 | 540 | 125 | 32 | gris | oui | oui | 120 | ||
29.48 € | 1 | 7 jours | 182 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 150 | 30 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 158 | 577 | 125 | 32 | gris | oui | oui | 120 | ||
37.52 € | 1 | 7 jours | 182 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 150 | 30 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 158 | 551 | 125 | 32 | noir | no | no | 95 | ||
43.35 € | 1 | 7 jours | 182 | 80,01 à 140,00 | - | 150 | 30 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 158 | 610 | 125 | 32 | noir | no | no | 95 | ||
35.32 € | 1 | 7 jours | 108 | 80,01 à 140,00 | - | 80 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 158 | 645 | 125 | 32 | gris | oui | oui | 120 | ||
37.80 € | 1 | 7 jours | 108 | 80,01 à 140,00 | - | 80 | 25 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 182 | 678 | 150 | 30 | gris | oui | oui | 110 | ||
45.25 € | 1 | 7 jours | 108 | 80,01 à 140,00 | - | 80 | 25 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 182 | 764 | 150 | 30 | gris | oui | oui | 110 | ||
43.27 € | 1 | 7 jours | 108 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 80 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 182 | 724 | 150 | 30 | gris | oui | oui | 110 | ||
62.81 € | 1 | 7 jours | 108 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 80 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 182 | 661 | 150 | 30 | noir | no | no | 100 | ||
70.27 € | 1 | 7 jours | 108 | 80,01 à 140,00 | - | 80 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | 182 | 753 | 150 | 30 | noir | no | no | 100 | ||
50.71 € | 1 | 7 jours | 130 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 30 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 182 | 850 | 150 | 30 | gris | oui | oui | 110 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 80 Shore A | Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Matériau (détails)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles