Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-RD

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-RD
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », avec jante en tôle d’acier

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série RD

  • bandage : caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », dureté 65 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-RD 100R-1
BK-RD 100R-1-FA
BK-RD 100R-1-VLI
BK-RD 100R-1-VLI-FA
BK-RD 100R-3
BK-RD 100R-3-FA
BK-RD 100R-3-VLI
BK-RD 100R-3-VLI-FA
BK-RD 125R-1
BK-RD 125R-1-FA
BK-RD 125R-1-VLI
BK-RD 125R-1-VLI-FA
BK-RD 125R-3
BK-RD 125R-3-FA
BK-RD 125R-3-VLI
BK-RD 125R-3-VLI-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

42.06 €

1 5 jours 130-10085100301308201003065 Shore Anoirnono100

49.65 €

1 7 jours 155-10085125381308501003065 Shore Anoirnono100

47.78 €

1 7 jours 155-10085125381308221003056 Shore Agrisouioui100

55.37 €

1 7 jours 155-10085125381308641003056 Shore Agrisouioui100

44.70 €

1 7 jours 155-140110125381309251003065 Shore Anoirnono100

52.28 €

1 7 jours 155-140110125381308601003065 Shore Anoirnono100

50.42 €

1 7 jours 155-140110125381309511003056 Shore Agrisouioui100

58.00 €

1 23 jours 155-140110125381309801003056 Shore Agrisouioui100

44.12 €

1 5 jours 155-100851253815510441253865 Shore Anoirnono120

51.70 €

1 7 jours 133-100851003215510881253865 Shore Anoirnono120

51.75 €

1 7 jours 133-100851003215510581253856 Shore Agrisouioui120

59.33 €

1 7 jours 133Conductivité100851003215511281253856 Shore Agrisouioui120

51.56 €

1 7 jours 158-1401101253215511741253865 Shore Anoirnono120

59.15 €

1 7 jours 158-1401101253215512181253865 Shore Anoirnono120

59.18 €

1 7 jours 158Conductivité1401101253215512001253856 Shore Agrisouioui120

66.77 €

1 7 jours 108-140110803215512431253856 Shore Agrisouioui120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Acier
Type de roulement roulement à rouleaux Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique