Monture : série BKRXA
Roue : série PO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BKRXA-PO 80G |
BKRXA-PO 101G |
BKRXA-PO 126G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques des roues | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.65 € | 1 | 7 jours | - | 108 | 259 | 80 | ||
36.23 € | 1 | 7 jours | - | 133 | 294 | 100 | ||
46.44 € | 1 | 7 jours | Conductivité | 158 | 360 | 125 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 158 | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Diam. de roue D(Ø) | 125 | Largeur de roue B(mm) | 32 |
Type de roulement | moyeu lisse | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
Type de produit | roulette fixe | Largeur de roue(mm) | 32 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | blanc naturel |
Couleur de la jante | blanc naturel | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | oui | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Résistance min. à la température(°C) | -25 | Capacité de charge à 3 km/h(kg) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles