Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKRXA-TPA

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKRXA-TPA
Roulette d’appareil fixe en acier inox à trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série BKRXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKRXA-TPA 80G
BKRXA-TPA 80G-ELS
BKRXA-TPA 80KFD
BKRXA-TPA 80KFD-ELS
BKRXA-TPA 101G
BKRXA-TPA 101G-ELS
BKRXA-TPA 101KFD
BKRXA-TPA 101KFD-ELS
BKRXA-TPA 126G
BKRXA-TPA 126G-ELS
BKRXA-TPA 126KFD
BKRXA-TPA 126KFD-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

32.05 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00-8025moyeu lisse10826480gris argentoui100

39.86 €

1 7 jours 13035.01 à 80.00-10045moyeu lisse10826980noiroui65

39.39 €

1 7 jours 13080,01 à 140,00-10045roulement à billes (C)10831080gris argentno100

47.20 €

1 7 jours 11035.01 à 80.00-8045roulement à billes (C)10831680noirno65

35.14 €

1 7 jours 15880,01 à 140,00Conductivité12532moyeu lisse133319100gris argentoui110

45.78 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8032moyeu lisse133327100noiroui70

44.28 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00Conductivité8032roulement à billes (C)133371100gris argentno110

54.94 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8032roulement à billes (C)133385100noirno70

40.40 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00Conductivité8032moyeu lisse158388125gris argentoui120

51.50 €

1 7 jours 13335.01 à 80.00-10032moyeu lisse158407125noiroui80

49.46 €

1 7 jours 15880,01 à 140,00-12525roulement à billes (C)158448125gris argentno120

60.55 €

1 7 jours 15835.01 à 80.00-12532roulement à billes (C)158475125noirno80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 32
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 85 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique