Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-SE (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-SE
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-SE 80K
BK-SE 100K-1
BK-SE 100K-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

55.93 €

1 5 jours 140,01 à 220,001008511084080200

66.09 €

1 7 jours 220,01 à 320,0010085130990100270

68.72 €

1 7 jours 220,01 à 320,001401101301102100270

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 130 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 37 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Largeur de roue(mm) 45 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique