Roulette fixe en acier inox, version fortes charges, série BKX-POEV

Roulette fixe en acier inox, version fortes charges, série BKX-POEV
Roulette fixe en acier inox, version fortes charges avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, g ris

Monture : série BKX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKX-POEV 82KFD-SG
BKX-POEV 82XKF-SG
BKX-POEV 100KAD-1-SG
BKX-POEV 100XKA-1-SG
BKX-POEV 100XR-1-SG
BKX-POEV 125KAD-1-SG
BKX-POEV 125KAD-3-SG
BKX-POEV 125XKA-1-SG
BKX-POEV 125XKA-3-SG
BKX-POEV 125XR-1-SG
BKX-POEV 125XR-3-SG
BKX-POEV 160KAD-SG
BKX-POEV 160XKA-SG
BKX-POEV 160XR-SG
BKX-POEV 200KAD-SG
BKX-POEV 200XKA-SG
BKX-POEV 200XR-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non marquant par contact Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

92.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00Résistance à la chaleur1008510038roulement à billes (C)1105778040ouino-20170

108.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00Résistance à la chaleur1008512540roulement à billes (C)1105728040ouioui-20170

96.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512537roulement à billes (C)13061810032ouino-20200

113.18 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512537roulement à billes (CC)13061510032ouioui-20200

95.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202140,01 à 220,00-1008516050roulement à rouleaux13067810032ouioui-25200

106.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202220,01 à 320,00-1008516050roulement à billes (C)15575412537ouino-20250

121.89 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202220,01 à 320,00-14011016050roulement à billes (C)15589012537ouino-20250

123.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00-1008520050roulement à billes (CC)15580612537ouioui-20250

138.83 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00-14011020050roulement à billes (CC)15593012537ouioui-20250

107.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00-1008520050roulement à rouleaux15574812537ouioui-25250

122.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00-1401108040roulement à rouleaux15595412537ouioui-25250

234.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation110320,01 à 485,00-1401108040roulement à billes (CC)202202416050ouino-20400

252.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,00Résistance à la chaleur14011010038roulement à billes (CC)202202116050ouioui-20400

235.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,00Résistance à la chaleur14011010038roulement à rouleaux202200016050ouioui-25400

235.24 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155485,01 à 750,00Résistance à la chaleur14011012540roulement à billes (CC)245251220050ouino-20500

253.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155485,01 à 750,00Résistance à la chaleur14011012540roulement à billes (CC)245248620050nooui-20500

233.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,00Résistance à la chaleur14011010038roulement à rouleaux245252520050ouioui-25500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique