Monture : série BOD
Roue : série ALEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BOD-ALEV 100K |
BOD-ALEV 100K-EL |
BOD-ALEV 100K-SG |
BOD-ALEV 100K-SG-AS |
BOD-ALEV 125K |
BOD-ALEV 125K-EL |
BOD-ALEV 125K-SG |
BOD-ALEV 125K-SG-AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Dureté du revêtement | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.20 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 170 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 125 | 40 | 145 | 2730 | 100 | 65 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
225.90 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 145 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 40 | 145 | 2730 | 100 | 71 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
213.17 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 170 | 320,01 à 485,00 | - | 125 | 40 | 145 | 2740 | 100 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 400 | ||
227.61 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 115 | 320,01 à 485,00 | - | 80 | 45 | 145 | 2628 | 100 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 400 | ||
219.33 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 145 | 485,01 à 750,00 | - | 100 | 37 | 170 | 2978 | 125 | 65 Shore A | noir | no | no | 500 | ||
236.19 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 170 | 485,01 à 750,00 | - | 125 | 40 | 170 | 2963 | 125 | 71 Shore A | noir | no | no | 500 | ||
222.30 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 485,01 à 750,00 | - | 80 | 37 | 170 | 2990 | 125 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 500 | ||
244.34 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 123 | 485,01 à 750,00 | - | 75 | 40 | 170 | 3002 | 125 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 500 |
Loading...
Matériau de la roue | Aluminium | Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Caoutchouc |
Type de produit | roulette jumelée fixe | Largeur de roue(mm) | 40 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Dureté du revêtement
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles