Monture : série BOD
Roue : série ALTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BOD-ALTH 101K
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 170 | Plage de charge(daN) | 485,01 à 750,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Aluminium | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur | Longueur de la plaque L(mm) | 140 |
Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Diam. de roue D(Ø) | 125 | Largeur de roue B(mm) | 50 |
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Polyuréthane |
Type de produit | roulette jumelée fixe | Hauteur totale(mm) | 145 | Poids(g) | 2730 |
Diamètre de roue(mm) | 100 | Largeur de roue(mm) | 40 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la bande de roulement | brun clair |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 750 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-ALTH, le numéro d'article est le suivant: BOD-ALTH 101K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BOD-ALTH 101K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles