Monture : série BOD
Roue : série SE
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BOD-SE 80K
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 170 | Plage de charge(daN) | 320,01 à 485,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 |
Diam. de roue D(Ø) | 125 | Largeur de roue B(mm) | 50 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Caoutchouc | Type de produit | roulette jumelée fixe |
Hauteur totale(mm) | 115 | Poids(g) | 2484 | Diamètre de roue(mm) | 80 |
Largeur de roue(mm) | 45 | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 65 Shore A | Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Antirouille | no |
Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 360 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-SE, le numéro d'article est le suivant: BOD-SE 80K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BOD-SE 80K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles