Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-SPO

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-SPO
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges en polyamide

Monture : série BOD

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l’axe de roue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BOD-SPO 80K
BOD-SPO 100K
BOD-SPO 125K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

192.20 €

1 7 jours 485,01 à 750,00-12521488037630

202.24 €

1 7 jours 750.01 ou plusRésistance à la chaleur145241610037900

245.85 €

1 7 jours Jusqu'à 35.0Résistance à la chaleur1703052125401200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 200 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110 Diam. de roue D(Ø) 150
Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette jumelée fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel
Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique