Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-GTH (Numéros de référence)

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-GTH
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série BO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BO-GTH 127K
BO-GTH 150K
BO-GTH 160K
BO-GTH 200K
BO-GTH 201K
BO-GTH 202K
BO-GTH 202K-FS
BO-GTH 250K
BO-GTH 251K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

177.11 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295485,01 à 750,00-25060170399412550700

197.66 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295750.01 ou plus-25050200478815050800

201.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-12550205480416050800

220.27 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0-150502455856200501000

256.59 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0Conductivité150502456740200601250

358.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0-150502459220200801250

450.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0Conductivité1505024510724200801250

336.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205Jusqu'à 35.0-160502959830250601200

324.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205Jusqu'à 35.0Conductivité160502959000250501200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Autres Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique