Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-SPO

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-SPO
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges en polyamide

Monture : série BO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BO-SPO 127G
BO-SPO 127K
BO-SPO 150G
BO-SPO 150K
BO-SPO 160G
BO-SPO 160K
BO-SPO 200G
BO-SPO 200K
BO-SPO 201G
BO-SPO 201K
BO-SPO 250G
BO-SPO 250K
BO-SPO 251G
BO-SPO 251K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

121.44 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050moyeu lisse170221812550-25750

138.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050roulement à billes170249612550-20750

129.79 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus20050moyeu lisse200248815050-25800

147.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation295750.01 ou plus25065roulement à billes200284515050-20800

145.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation295750.01 ou plus25065moyeu lisse205270816050-25850

175.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation295750.01 ou plus25050roulement à billes205294916050-20850

203.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation295Jusqu'à 35.025050moyeu lisse245328620050-251250

220.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235Jusqu'à 35.020050roulement à billes245361920050-201250

146.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235Jusqu'à 35.020050moyeu lisse245300920050-251000

169.62 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation260Jusqu'à 35.022065roulement à billes245328420050-201000

338.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation260Jusqu'à 35.022065moyeu lisse295462925065-251200

367.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation260Jusqu'à 35.022065roulement à billes295500725065-201200

266.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation260Jusqu'à 35.022065moyeu lisse295384125050-251200

287.04 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation308Jusqu'à 35.026085roulement à billes295420425050-201200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique