Monture : série B
Roue : série P
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-P 200R |
B-P 200R-SG |
B-P 220R |
B-P 220R-SG |
B-P 222R |
B-P 222R-SG |
B-P 261R |
B-P 261R-SG |
B-P 263R |
B-P 263R-SG |
B-P 265R |
B-P 265R-SG |
B-P 267R |
B-P 267R-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.11 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 308 | 35.01 à 80.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 235 | 1724 | 200 | 50 | noir | no | no | 75 | ||
77.85 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 308 | 35.01 à 80.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 235 | 1718 | 200 | 50 | gris | oui | oui | 75 | ||
109.18 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 308 | 80,01 à 140,00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2410 | 220 | 65 | noir | no | no | 100 | ||
125.23 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 308 | 80,01 à 140,00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2520 | 220 | 65 | gris | oui | oui | 100 | ||
109.62 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 308 | 80,01 à 140,00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2520 | 220 | 65 | noir | no | no | 100 | ||
125.67 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 308 | 80,01 à 140,00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2537 | 220 | 65 | gris | oui | oui | 100 | ||
129.45 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 308 | 140,01 à 220,00 | - | 220 | 130 | 260 | 85 | 308 | 3700 | 260 | 85 | noir | no | no | 150 | ||
145.48 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 71 | 140,01 à 220,00 | - | 220 | 130 | 50 | 19 | 308 | 3730 | 260 | 85 | gris | oui | oui | 150 | ||
133.53 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 71 | 140,01 à 220,00 | - | 220 | 130 | 50 | 19 | 308 | 3825 | 260 | 85 | noir | no | no | 150 | ||
149.57 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 71 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 220 | 130 | 50 | 19 | 308 | 3870 | 260 | 85 | gris | oui | oui | 150 | ||
141.80 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 100 | 220,01 à 320,00 | - | 220 | 130 | 75 | 25 | 308 | 4120 | 260 | 85 | noir | no | no | 250 | ||
157.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 100 | 220,01 à 320,00 | - | 220 | 130 | 75 | 25 | 308 | 4136 | 260 | 85 | gris | oui | oui | 250 | ||
145.90 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 100 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 220 | 130 | 75 | 25 | 308 | 4313 | 260 | 85 | noir | no | no | 250 | ||
161.93 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 71 | 220,01 à 320,00 | - | 220 | 130 | 50 | 18 | 308 | 4350 | 260 | 85 | gris | oui | oui | 250 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Type de roulement | roulement à rouleaux | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 60 Shore A | Couleur de la jante | argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 50 |
Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles