Roulette d’appareil fixe, série BPA-PATH

Roulette d’appareil fixe, série BPA-PATH
Roulette d’appareil fixe avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série BPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPA-PATH 50G
BPA-PATH 50KF
BPA-PATH 50KF-ELS
BPA-PATH 75G
BPA-PATH 75KF
BPA-PATH 75KF-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

9.12 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100-7523moyeu lisse711485019-2575

13.34 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125-10032roulement à billes (C)711565019-2075

19.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125-10032roulement à billes (C)711605019-2050

14.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125-10032moyeu lisse1002197525-2575

18.97 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125Conductivité10032roulement à billes (C)1002737525-2075

32.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125Conductivité10032roulement à billes (C)1002757525-2065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60
Largeur de la plaque W(mm) 60 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique