Roulette d’appareil fixe, série BPA-POA

Roulette d’appareil fixe, série BPA-POA
Roulette d’appareil fixe avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série BPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPA-POA 50G
BPA-POA 75G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

7.55 €

1 5 jours 125100711375018

9.84 €

1 5 jours 1501251001887523

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 60 Largeur de la plaque W(mm) 60 Largeur de roue B(mm) 32
Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25
Capacité de charge à 3 km/h(kg) 75

Assistance technique