Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PATH

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PATH
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-PATH 80G
B-PATH 80KF
B-PATH 80KF-ELS
B-PATH 100G
B-PATH 100G-FS
B-PATH 100KF
B-PATH 100KF-ELS
B-PATH 100KF-ELS-FS
B-PATH 100KF-FS
B-PATH 125G
B-PATH 125G-FS
B-PATH 125KF
B-PATH 125KF-ELS
B-PATH 125KF-ELS-FS
B-PATH 125KF-FS
B-PATH 160G
B-PATH 160G-FS
B-PATH 160KA
B-PATH 160KA-ELS
B-PATH 160KA-ELS-FS
B-PATH 160KA-FS
B-PATH 160R
B-PATH 160R-FS
B-PATH 200G
B-PATH 200G-FS
B-PATH 200KA
B-PATH 200KA-ELS
B-PATH 200KA-ELS-FS
B-PATH 200KA-FS
B-PATH 200R
B-PATH 200R-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

20.17 €

1 5 jours 100140,01 à 220,00-100857525moyeu lisse1023588032-25150

24.10 €

1 5 jours 100140,01 à 220,00Conductivité100857525roulement à billes (C)1024098032-20150

36.48 €

1 5 jours 10080,01 à 140,00-100857525roulement à billes (C)1024148032-20100

26.35 €

1 5 jours 150140,01 à 220,00-1008512532moyeu lisse12554110032-25200

62.71 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512532moyeu lisse12573910032-25200

32.09 €

1 5 jours 150140,01 à 220,00Conductivité1008512532roulement à billes (C)12559210032-20200

47.97 €

1 5 jours 15080,01 à 140,00Conductivité1008512532roulement à billes (C)12560410032-20130

84.34 €

1 23 jours 15080,01 à 140,00-1008512532roulement à billes (C)12575010032-20130

68.45 €

1 23 jours 195140,01 à 220,00-1008516040roulement à billes (C)12578510032-20200

31.40 €

1 5 jours 195220,01 à 320,00-1008516040moyeu lisse15065112532-25250

67.77 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00-1008516040moyeu lisse15091812532-25250

36.69 €

1 5 jours 195220,01 à 320,00Conductivité1008516040roulement à billes (C)15071112532-20250

57.60 €

1 5 jours 195140,01 à 220,00-1008516040roulement à billes (C)15072912532-20160

93.97 €

1 23 jours 195140,01 à 220,00-1008516040roulement à billes (C)15099412532-20160

73.05 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00-1008516040roulement à billes (C)15097212532-20250

61.00 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00-14011020040moyeu lisse195125716040-25400

100.60 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020040moyeu lisse195186416040-25400

60.23 €

1 5 jours 235320,01 à 485,00-14011020040roulement à billes (C)195133216040-20400

102.72 €

1 5 jours 235220,01 à 320,00Conductivité14011020040roulement à billes (C)195136216040-20260

142.33 €

1 23 jours 202220,01 à 320,00-14011016050roulement à billes (C)195195016040-20260

99.85 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00Conductivité14011020040roulement à billes (C)195191716040-20400

65.08 €

1 5 jours 235320,01 à 485,00-14011020040roulement à rouleaux195135616040-25400

104.70 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020040roulement à rouleaux195196416040-25400

80.08 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00-14011020040moyeu lisse235150620040-25400

121.88 €

1 23 jours 102320,01 à 485,00-1401108032moyeu lisse235219020040-25400

80.78 €

1 5 jours 102320,01 à 485,00-1401108032roulement à billes (C)235156720040-20400

127.33 €

1 7 jours 102320,01 à 485,00Conductivité1401108032roulement à billes (C)235162820040-20325

169.13 €

1 23 jours 71320,01 à 485,00-1401105019roulement à billes (C)235226020040-20325

122.56 €

1 23 jours 71320,01 à 485,00Conductivité1401105019roulement à billes (C)235226420040-20400

86.22 €

1 7 jours 71320,01 à 485,00-1401105019roulement à rouleaux235162020040-25400

128.02 €

1 23 jours 71320,01 à 485,00Conductivité1401105019roulement à rouleaux235229020040-25400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique