Roulette d’appareil fixe, série BPA-TPA

Roulette d’appareil fixe, série BPA-TPA
Roulette d’appareil fixe avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série BPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPA-TPA 50G
BPA-TPA 50G-ELS
BPA-TPA 50KF
BPA-TPA 50KF-ELS
BPA-TPA 75G
BPA-TPA 75G-ELS
BPA-TPA 75KF
BPA-TPA 75KF-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

8.34 €

1 5 jours 10035.01 à 80.00Conductivité7525moyeu lisse711405019gris argent50

13.09 €

1 7 jours 71Jusqu'à 35.0-5018moyeu lisse711405019noir30

11.78 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00-5018roulement à billes (C)711515019gris argent50

16.53 €

1 7 jours 71Jusqu'à 35.0-5018roulement à billes (C)711545019noir30

11.25 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00Conductivité5018moyeu lisse1002027525gris argent75

17.48 €

1 7 jours 10035.01 à 80.00-7525moyeu lisse1002057525noir50

16.08 €

1 5 jours 10035.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)1002587525gris argent75

22.30 €

1 7 jours 10035.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)1002587525noir50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60
Largeur de la plaque W(mm) 60 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique