Roulette fixe fortes charges, série BPFE-ALEV

Roulette fixe fortes charges, série BPFE-ALEV
Roulette fixe fortes charges avec ressorts de torsion en polyuréthane, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série BPFE

  • solide construction en acier mécano-soudé, pièce forgée massive, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • remarquables propriétés d’amortissement par disques ressorts brevetés

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPFE-ALEV 100K-FA
BPFE-ALEV 100K-SG-FA
BPFE-ALEV 125K-FA
BPFE-ALEV 125K-SG-FA
BPFE-ALEV 127K
BPFE-ALEV 127K-SG
BPFE-ALEV 150K
BPFE-ALEV 150K-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

287.90 €

1 23 jours 255140,01 à 220,00-1008515050170320610040noirnono200

289.38 €

1 23 jours 170140,01 à 220,00Antistatique17514010040170317010040grisouioui200

323.25 €

1 23 jours 170220,01 à 320,00Antistatique1008510040192340012540noirnono250

324.75 €

1 23 jours 170220,01 à 320,00-17514010040192366712540grisouioui250

516.16 €

1 23 jours 170220,01 à 320,00-14011010040225680012550noirnono300

517.86 €

1 23 jours 192220,01 à 320,00Antistatique14011012540225676212550grisouioui300

517.88 €

1 23 jours 192320,01 à 485,00Antistatique14011012540255721015050noirnono400

524.45 €

1 23 jours 192320,01 à 485,00-14011012540255664115050grisouioui400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique