Inscription
Configurer

Roulette fixe fortes charges, série BPFE-ALTH

Référence pièce:

encore indéterminée. 12 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Type à roulettes

Hauteur de montage H

(mm)

Plage de charge

(daN)

Caractéristiques des roues

Longueur de la plaque L

(mm)

Largeur de la plaque W

(mm)

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue B

(mm)

Hauteur totale

(mm)

Poids

(g)

Diamètre de roue

(mm)

Largeur de roue

(mm)

Couleur de la bande de roulement

Capacité de charge à 4 km/h

(kg)

Quantité minimale de commande
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
192
320,01 à 485,00
-
175
140
125
40
170
3446
100
40
gris
350
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
225
320,01 à 485,00
-
100
85
125
54
170
3203
100
40
gris
350
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
225
320,01 à 485,00
Antistatique
100
85
125
54
170
3228
100
40
brun clair
350
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
255
320,01 à 485,00
-
100
85
150
50
170
3440
100
40
brun clair
350
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
255
320,01 à 485,00
Antistatique
175
140
150
50
192
3680
125
40
gris
350
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
125
320,01 à 485,00
Résistance à la chaleur
100
85
100
30
192
3665
125
40
gris
350
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
125
320,01 à 485,00
Résistance à la chaleur
100
85
100
38
192
3620
125
40
brun clair
350
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
125
320,01 à 485,00
Résistance à la chaleur
100
85
100
38
192
3676
125
40
brun clair
350
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
125
320,01 à 485,00
Résistance à la chaleur
140
110
100
38
225
6920
125
54
brun clair
450
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
150
320,01 à 485,00
Résistance à la chaleur
140
110
125
40
225
6950
125
54
gris
450
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
150
485,01 à 750,00
Résistance à la chaleur
140
110
125
40
255
6939
150
50
brun clair
500
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
150
485,01 à 750,00
Résistance à la chaleur
140
110
125
40
255
6889
150
50
gris
500
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
331.92 €
( 394.98 € )
23 jours ouvrables
345.28 €
( 410.88 € )
23 jours ouvrables
311.27 €
( 370.41 € )
23 jours ouvrables
324.65 €
( 386.33 € )
23 jours ouvrables
362.03 €
( 430.82 € )
7 jours ouvrables
377.16 €
( 448.82 € )
23 jours ouvrables
340.98 €
( 405.77 € )
23 jours ouvrables
356.10 €
( 423.76 € )
23 jours ouvrables
539.77 €
( 642.33 € )
23 jours ouvrables
561.25 €
( 667.89 € )
23 jours ouvrables
543.22 €
( 646.43 € )
23 jours ouvrables
565.04 €
( 672.40 € )
23 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Roulette fixe fortes charges avec ressorts de torsion en polyuréthane, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série BPFE

  • solide construction en acier mécano-soudé, pièce forgée massive, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • remarquables propriétés d’amortissement par disques ressorts brevetés

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C