Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PHN

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PHN
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue Blickle Duroplast TempLine® Classic, hautes températures

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série PHN

  • résine de phénol, dureté 90 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -35 °C à +260 °C
  • roues partiellement compatibles avec les sols rugueux et les franchissements de seuils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-PHN 81G
B-PHN 100G
B-PHN 102G
B-PHN 102HK
B-PHN 102IK
B-PHN 125G
B-PHN 125HK
B-PHN 125IK
B-PHN 150G
B-PHN 150HK
B-PHN 150IK
B-PHN 200G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance max. à la température
(°C)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

36.56 €

1 7 jours 12580,01 à 140,00-1008510037moyeu lisse1023898032300-35100

45.03 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00Résistance à la chaleur1008515050moyeu lisse12560910030300-35125

54.05 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00Résistance à la chaleur1008515050moyeu lisse12571410038300-35200

83.45 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00Résistance à la chaleur1008515050roulement à billes12598010038250-25200

112.13 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00Résistance à la chaleur1008520050roulement à billes12599110038300-30200

73.24 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00Résistance à la chaleur100858032moyeu lisse15087112540300-35200

124.20 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510037roulement à billes150125712540250-25200

150.69 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00Conductivité1008510037roulement à billes150126012540300-30200

122.92 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisse190205415050300-35300

169.33 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00Conductivité14011010037roulement à billes190233715050250-25300

193.07 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00Conductivité14011010037roulement à billes190232715050300-30300

188.50 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00-14011010037moyeu lisse235336720050230-30400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: résine de phénol Blickle TempLine® Classic
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 90 Shore D Couleur de la bande de roulement noir
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant no

Assistance technique