Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POES (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POES
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage caoutchouc souple « Blickle SoftMotion », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en ma tière synthétique

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POES

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle SoftMotion », dureté 55 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-POES 100KF-SG
B-POES 125KA-SG
B-POES 150KA-SG
B-POES 160KA-SG
B-POES 200KA-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

40.70 €

1 7 jours 140,01 à 220,0010085roulement à billes (C)12566910040150

51.08 €

1 7 jours 140,01 à 220,0010085roulement à billes (C)15081812540175

101.38 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)190162015050280

104.79 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)195172416050300

131.57 €

1 23 jours 320,01 à 485,00140110roulement à billes (CC)235212820050350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 125 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 55 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique