Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POH

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POH
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser Roue en polyamide

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POH

  • polyamide hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur naturelle

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +170 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +200 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +170 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-POH 81G
B-POH 100G
B-POH 125G
B-POH 150G
B-POH 150HK
B-POH 200G
B-POH 200HK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

27.03 €

1 23 jours 102140,01 à 220,00100858032moyeu lisse1023578032215

31.06 €

1 23 jours 125220,01 à 320,001008510030moyeu lisse12554910030240

40.31 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisse15075012540250

76.75 €

1 23 jours 190320,01 à 485,0014011015050moyeu lisse190145015050400

101.22 €

1 23 jours 190320,01 à 485,0014011015050roulement à billes190168915050400

119.27 €

1 23 jours 235320,01 à 485,0014011020050moyeu lisse235187320050400

152.29 €

1 23 jours 235320,01 à 485,0014011020050roulement à billes235218920050400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 85 Shore D Couleur de la bande de roulement naturelle Couleur de la jante naturelle
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 170 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique