Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POHI

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POHI
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POHI

  • thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-POHI 81G
B-POHI 100G
B-POHI 125G
B-POHI 150G
B-POHI 150HK
B-POHI 200G
B-POHI 200HK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

31.35 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisse1023728032180

39.34 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00Résistance à la chaleur1008510040moyeu lisse12558410030200

52.60 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00Résistance à la chaleur1008512540moyeu lisse15081212540250

104.09 €

1 7 jours 150320,01 à 485,00Résistance à la chaleur14011012540moyeu lisse190141415050400

125.34 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00-14011010035roulement à billes190168115050400

152.48 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00-14011010035moyeu lisse235212620050400

177.00 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00-14011010035roulement à billes235234120050400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 85 Shore D Couleur de la bande de roulement gris foncé
Couleur de la jante gris foncé résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 250
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique