Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POSI

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POSI
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bande de roulement caoutchouc silicone Blickle TempLine® Comfort, hautes températures

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POSI

  • bande de roulement : caoutchouc silicone hautes températures, dureté 75 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : thermoplast hautes températures, non cassant, couleur gris foncé

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-POSI 100G
B-POSI 125G
B-POSI 125G-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance max. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

58.37 €

1 7 jours 125644100noirnono250100

95.05 €

1 7 jours 150834125noirnono250120

98.52 €

1 7 jours 150844125gris foncéouioui240120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 125 Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 35 Type de roulement moyeu lisse
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris foncé résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique