Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PPN (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PPN
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polypropylène

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série PPN

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-PPN 60G
B-PPN 80G
B-PPN 80G-FA
B-PPN 80R
B-PPN 80R-FA
B-PPN 100G
B-PPN 100G-FA
B-PPN 100R
B-PPN 100R-FA
B-PPN 125G
B-PPN 125G-FA
B-PPN 125R
B-PPN 125R-FA
B-PPN 150G
B-PPN 150G-FA
B-PPN 150R
B-PPN 150R-FA
B-PPN 200G
B-PPN 200G-FA
B-PPN 200R
B-PPN 200R-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

25.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation7135.01 à 80.00Conductivité100855019moyeu lisse80279602980

16.86 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10080,01 à 140,00-100857525moyeu lisse1023118032120

23.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10080,01 à 140,00-100857525moyeu lisse1023438032120

20.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10080,01 à 140,00Conductivité100857525roulement à rouleaux1023328032120

27.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation7180,01 à 140,00-100855018roulement à rouleaux1023688032120

22.46 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisse12549710037160

31.24 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisse12557410037160

25.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleaux12552010037160

34.59 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleaux12560010037160

24.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisse15059412540200

34.54 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-1008520050moyeu lisse15077012540200

28.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-1008520050roulement à rouleaux15062212540200

38.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-1008520050roulement à rouleaux15078412540200

40.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-14011020050moyeu lisse190109415050300

51.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation80220,01 à 320,00-1401106029moyeu lisse190130115050300

45.69 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-1401108032roulement à rouleaux190118815050300

56.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-1401108032roulement à rouleaux190140115050300

57.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,00-1401108032moyeu lisse235137220050400

70.79 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,00-1401108032moyeu lisse235180620050400

66.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation71320,01 à 485,00-1401105019roulement à rouleaux235142020050400

79.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation71320,01 à 485,00-1401105019roulement à rouleaux235189420050400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 60 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique