Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BPXA-PO

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BPXA-PO
Roulette d’appareil fixe en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série BPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPXA-PO 50G
BPXA-PO 76G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques des roues Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

30.48 €

1 5 jours Conductivité711355018

35.50 €

1 7 jours -1001827523

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 100 Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60 Largeur de la plaque W(mm) 60
Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue B(mm) 25 Type de roulement moyeu lisse
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 75

Assistance technique