Inscription
Configurer

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BPXA-TPA

Référence pièce:

encore indéterminée. 8 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Hauteur de montage H

(mm)

Plage de charge

(daN)

Caractéristiques des roues

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue B

(mm)

Type de roulement

Hauteur totale

(mm)

Poids

(g)

Diamètre de roue

(mm)

Largeur de roue

(mm)

Couleur de la jante

Antirouille

Capacité de charge à 3 km/h

(kg)

Quantité minimale de commande
100
35.01 à 80.00
Conductivité
75
25
moyeu lisse
71
138
50
19
gris argent
oui
50
1 pièces
71
Jusqu'à 35.0
-
50
18
moyeu lisse
71
139
50
19
noir
oui
30
1 pièces
100
35.01 à 80.00
-
75
25
roulement à billes (C)
71
150
50
19
gris argent
no
50
1 pièces
146
Jusqu'à 35.0
Résistance à la chaleur / Conductivité
105
24
roulement à billes (C)
71
152
50
19
noir
no
30
1 pièces
146
35.01 à 80.00
Résistance à la chaleur
105
24
moyeu lisse
100
200
75
25
gris argent
oui
75
1 pièces
146
35.01 à 80.00
Résistance à la chaleur / Conductivité
105
24
moyeu lisse
100
206
75
25
noir
oui
50
1 pièces
146
35.01 à 80.00
Résistance à la chaleur
105
24
roulement à billes (C)
100
252
75
25
gris argent
no
75
1 pièces
164
35.01 à 80.00
Résistance à la chaleur / Conductivité
120
30
roulement à billes (C)
100
258
75
25
noir
no
50
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
30.30 €
( 36.06 € )
5 jours ouvrables
35.05 €
( 41.71 € )
7 jours ouvrables
36.80 €
( 43.79 € )
7 jours ouvrables
41.55 €
( 49.44 € )
7 jours ouvrables
36.13 €
( 42.99 € )
7 jours ouvrables
42.37 €
( 50.42 € )
7 jours ouvrables
43.76 €
( 52.07 € )
7 jours ouvrables
50.00 €
( 59.50 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Roulette d’appareil fixe en acier inox avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série BPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH