Monture : série BRA
Roue : série POA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BRA-POA 50G |
BRA-POA 75G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques des roues | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 1 | 5 jours | Conductivité | 69 | 86 | 50 | 18 | ||
7.10 € | 1 | 7 jours | - | 98 | 135 | 75 | 23 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 98 | Plage de charge(daN) | 35.01 à 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Diam. de roue D(Ø) | 75 | Largeur de roue B(mm) | 25 |
Type de roulement | moyeu lisse | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Capacité de charge à 3 km/h(kg) | 75 |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles