Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BRXA-PO (Numéros de référence)

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BRXA-PO
Roulette d’appareil fixe en acier inox à trou central, roue en polyamide

Monture : série BRXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRXA-PO 50G
BRXA-PO 76G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques des roues Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

18.98 €

1 7 jours Conductivité69845018

23.90 €

1 7 jours -981347523

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 98 Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue B(mm) 25
Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25
Capacité de charge à 3 km/h(kg) 75

Assistance technique