Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSD-GST

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSD-GST
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série BSD

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivé jaune, sans Cr6 peint en rouge

Roue : série GST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 160 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l’axe de roue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSD-GST 127K
BSD-GST 150K-35
BSD-GST 200K-35
BSD-GST 202K
BSD-GST 250K
BSD-GST 252K
BSD-GST 302K
BSD-GST 304K
BSD-GST 404K-42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

487.80 €

1 7 jours 390750.01 ou plus175140300100185875012550900

481.20 €

1 7 jours 530Jusqu'à 35.01751404001002158740150501100

548.04 €

1 7 jours 145Jusqu'à 35.01751401004026012150200501600

1,039.35 €

1 7 jours 185Jusqu'à 35.02552001255028026000200802400

1,192.55 €

1 7 jours 215Jusqu'à 35.02552001505033025600250602400

1,200.67 €

1 7 jours 260Jusqu'à 35.02552002005033030000250802800

1,526.27 €

1 7 jours 280Jusqu'à 35.02552002008039038250300803600

2,397.05 €

1 23 jours 330Jusqu'à 35.030020025060390495303001004500

4,952.50 €

1 23 jours 330Jusqu'à 35.0400300250805301054004001006000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette jumelée fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A
Couleur de la bande de roulement vert Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique