Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSFE-SE

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSFE-SE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en polyuréthane, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série BSFE

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • remarquables propriétés d’amortissement par ressort en élastomère
  • moyeu de balancier sans entretien

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSFE-SE 160K
BSFE-SE 160K-SG
BSFE-SE 200K
BSFE-SE 200K-SG
BSFE-SE 202K
BSFE-SE 202K-SG
BSFE-SE 250K
BSFE-SE 252K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

315.30 €

1 7 jours 315320,01 à 485,0014011025080245786016050noiranthracitenono450

321.90 €

1 7 jours 245320,01 à 485,0014011016050245775016050grisargentouioui450

332.95 €

1 7 jours 265485,01 à 750,0014011020050265826020050noiranthracitenono600

341.19 €

1 7 jours 275485,01 à 750,0014011020080265830020050grisargentouioui600

645.47 €

1 7 jours 315750.01 ou plus175140250602751259020080noiranthracitenono850

657.15 €

1 7 jours 370750.01 ou plus175140250802751259020080grisanthraciteouioui850

697.83 €

1 7 jours 370750.01 ou plus175140250803151336025063noiranthracitenono850

742.52 €

1 7 jours 395Jusqu'à 35.0175140300803151439025080noiranthracitenono1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique